(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Hecho de fieltro e ideal para pulir metal y plástico.
· El uso del compuesto de pulido # 421 proporciona un acabado más brillante.
· Use un mandril # 401
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Aplicación | Pulido | Material | Sintió | Diámetro del eje(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones detalladas | Para pulir metal y plástico | Herramienta DERMEL utilizable | Todas las herramientas rotativas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente