(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Puntas montadas - broca cilíndrica, tipo 516

Puntas montadas - broca cilíndrica, tipo 516
  • Descuento por volumen

Se puede usar para eliminar pintura y óxido, así como para desbarbar, sin dañar el sustrato.

[Caracteristicas]
· Los puntos de pulido son ideales para el acabado y el desbarbado ligero.
· La pintura y el óxido pueden eliminarse sin dañar el material base

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

516

 
Número de Parte
516
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Diámetro del eje(mm) 3.2 Diámetro externo(mm) 12.7
Número contenido en un paquete(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 516 de la serie Puntas montadas - broca cilíndrica, tipo 516.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico