(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo industrial Cepillo maestro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22085

Número de Parte
22085
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Cepillo largo(mm) 22 Diámetro externo(mm) 200
Diámetro del cable(mm) 0.3 Longitud de corte(mm) 37 Adaptador de montaje 1A
Diámetro interno(pulgada) 2" Velocidad rotacional máxima(rpm) 4500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22085 de la serie Cepillo industrial Cepillo maestro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico