(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal en forma de L: disponible en juegos de 1 a 9 piezas, de 1,5 mm a 14 mm, serie R

Llave hexagonal en forma de L: disponible en juegos de 1 a 9 piezas, de 1,5 mm a 14 mm, serie R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave hexagonal en forma de L: disponible en juegos de 1 a 9 piezas, de 1,5 mm a 14 mm, serie R
  • RS-7
  • RS-9
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS-7

 
Número de Parte
RS-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Longitud total (dimensión L)(mm) 52$58$60$65$72$80$90 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 12$15$20$25$28$32
Tipo de detalles Tipo de soporte de plástico Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6 Establecer contenido(pieza) 7
Trusco Code 401-2593 Características Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS. Accesorio Soporte
Masa(g / set) 76.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS-7 de la serie Llave hexagonal en forma de L: disponible en juegos de 1 a 9 piezas, de 1,5 mm a 14 mm, serie R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico