(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eje Conductor Peta Stick Dedicado

Eje Conductor Peta Stick Dedicado
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Herramienta para eliminar objetos extraños conductores.
· Especificación: Tipo de bolígrafo
· Diámetro de la punta (mm): 6.8
· Longitud (mm): 106
· Código Trusco: 329-5541

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP-00-AS

Número de Parte
MP-00-AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Herramienta de eliminación de objetos extraños conductivos Especificaciones Tipo de pluma Diámetro de la punta(mm) 6.8
Longitud(mm) 106 Trusco Code 329-5541 Masa(g) 3.3
Material: superficie adhesiva Polipropileno Conductivo (PP) Conductividad eléctrica 109Ω Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico