(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Base de soldador

Base de soldador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ST-11
  • ST-77
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Plataforma de soldador
· Característica: Viene con una esponja limpiadora, lo que permite un uso cómodo.
· Cantidad de contenido: 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST-77

 
Número de Parte
ST-77
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte para soldador Altura(mm) 148 Ancho(mm) 68
Profundidad(mm) 160 Trusco Code 387-1495 Masa(g) 400
Características Viene con una esponja de limpieza, lo que permite un uso cómodo. Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST-77 de la serie Base de soldador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico