(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de anillo de soldadura

Controlador de anillo de soldadura
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Productos relacionados
· Admite soldadura sin plomo: x
· Temperatura de control°C: 200 a 450
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: PX-60RT-B

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PX-601

 
Número de Parte
PX-601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Artículo relacionado Soldadura sin plomo compatible × Temperatura controlada (° C) 200 a 450
Ancho(mm) 130 Profundidad(mm) 48 Altura(mm) 31
El consumo de energía(W) 85 Capacidad del calentador(W) 80 Fuente de alimentación(V) AC100
Punta de soldador accesorio PX-60RT-B Trusco Code 337-2111 Características Tiene un agarre útil de nuevo diseño. Equipado con un circuito de inicio rápido (PAT.) Que se inicia rápidamente a la temperatura establecida después del encendido. Utiliza un calentador cerámico excelente en propiedades de aislamiento eléctrico y conductividad térmica. Tiene un volumen de corrección de temperatura por defecto, lo que hace posible una corrección de temperatura precisa al reemplazar la punta o el calentador del soldador. Tiene un puerto de medición de resistencia de aislamiento / corriente de fuga.
Tensión de fuga 0.1 mV o menos Especificaciones Calentador de cerámica Cordón de soldadura 2 m
Masa(g / set) 75 Precisión de la temperatura Valor de ajuste ± 5°C (sin carga) Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Resistencia al suelo 0.3Ω o menos Cantidad de contenido 1 juego

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PX-601 de la serie Controlador de anillo de soldadura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico