(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Soldador tipo estación
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Temperatura de control°C: 200 a 480
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: PX-60RT-B
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RX-711AS
tipo de producto | Soldador tipo estación | Soldadura sin plomo compatible | ○ | Temperatura controlada (° C) | 200 a 480 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 115 | Profundidad(mm) | 146 | Altura(mm) | 98 |
El consumo de energía(W) | 65 | Capacidad del calentador(W) | 60 | Fuente de alimentación(V) | AC100 |
Punta de soldador accesorio | PX-60RT-B | Trusco Code | 387-1452 | Características | Excelente rendimiento de recuperación térmica durante la operación continua. El agarre ultraligero y extremadamente delgado suprime el aumento de temperatura de la sección de agarre. La cubierta de protección con función de bloqueo se incluye como equipo estándar. |
Masa(g) | 1500 | Tensión de fuga | 2 mV o menos | Especificaciones | Calentador de cerámica |
Cordón de soldadura | 1,2 m | Resistencia de aislamiento | 100 MΩ o más (500 V DC) | Resistencia al suelo | 2 Ω o menos |
Cantidad de contenido | 1 juego |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RX-711AS de la serie Soldador de temperatura controlada Soldadura sin plomo Consumo eléctrico admitido (W) 65.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente