(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja HR de tono alto【100 piezas por paquete】

Hoja HR de tono alto
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 75
· Longitud (mm): 110

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HRAS-1000
HRAS-120
HRAS-150
HRAS-1500
HRAS-180
HRAS-2000
HRAS-240
HRAS-320
HRAS-400
HRAS-500
HRAS-600
HRAS-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1500

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

2000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

400

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

500

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

600

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 75 Longitud(mm) 110 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base - Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico