(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Para lijadora
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 75
· Longitud (mm): 110
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HNCS-40 |
HNCS-60 |
HNCS-80 |
HNCS-100 |
HNCS-120 |
HNCS-150 |
HNCS-240 |
HNCS-320 |
HNCS-400 |
Cargando…
Tipo de hoja | Papel de lija | Uso | Para lijadoras | Material abrasivo | Alundum (Alúmina) |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 75 | Longitud(mm) | 110 | Aplicación | (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz |
Materiales base | - | Cantidad de embalaje(Hojas) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente