(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de árbol de corte completo FCM Mill

Tipo de árbol de corte completo FCM Mill
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Exhibe un sorprendente rendimiento de corte con mecanizado número 40, así como máquinas compuestas, y también es compatible con los nuevos mandriles de fresado frontal tipo FMH estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FMH22-FCM50115-40
FMH22-FCM63116-40
FMH27-FCM80116-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
D1
(φ)
L2
(mm)
ID de sección de montaje d
(φ)
W
(mm)
Masa
(g)
Modelo de punta compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50405204762210.4500ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63406204762210.4700ARG6311□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80506226072712.41200ARG8011□□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Método de montaje Cenador Tipo de detalles Tipo de cenador
Longitud efectiva del filo ap(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico