(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Centro chico

Centro chico
  • Descuento por volumen

Aplicaciones: Chaflán del agujero
Presencia de revestimiento: Incluido
Tipo de revestimiento: Estaño
Característica: Tiene un rendimiento distintivamente agudo debido al uso de brocas desechables de alta precisión para un posicionamiento y biselado precisos de los orificios de perforación. Los bordes de la hoja se pueden reemplazar, eliminando la necesidad de volver a pulir, brindando así un rendimiento estable. Tipo de mango largo que no interfiere con la pieza de trabajo.
Disponibilidad de cuchillas periféricas: Ninguno
Establecer contenido y accesorios.: Broca desechable x 2, tornillo de bloqueo
Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
Material de trabajo: acero general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Center Boy, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST10-CBY09010
ST12-CBY09013
ST12-CBY12013
ST16-CBY09016
ST20-CBY09013-220
ST20-CBY09013-260
ST20-CBY09022
ST32-CBY09022-260
ST32-CBY09022-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Tipo de detalles D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Modelo de bits Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Tornillo de bloqueo de repuesto (opcional)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90Tipo estándar1010150-CBY090100.9H0403-5P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90Tipo estándar1213150-CBY090130.9H0403-5P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120Tipo estándar1213150-CBY120130.9H0403-5P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90Tipo estándar1616180-CBY090161H0504-5P
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90Tipo largo2013220120CBY090130.9H0403-5P
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90Tipo largo2013260120CBY090130.9H0403-5P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90Tipo estándar2022180-CBY090221.5H0505-5P
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90Tipo largo3222260120CBY090221.5H0505-5P
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90Tipo largo3222300120CBY090221.5H0505-5P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Características Tiene un rendimiento distintivo debido al uso de brocas desechables de alta precisión y de un solo uso para un posicionamiento preciso y biselado de los agujeros de perforación. Los bordes de la cuchilla se pueden reemplazar, eliminando la necesidad de volver a rectificar, lo que brinda un rendimiento estable. Tipo de mango largo que no interfiere con la pieza de trabajo. Establecer contenido y accesorios Punta desechable x 2, tornillo de bloqueo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico