(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brazo dedicado Baitender

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BTC4516T

 
Número de Parte
BTC4516T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 45 Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 16
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1
sobredosis(mm) 20 Longitud total L(mm) 115

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BTC4516T de la serie Brazo dedicado Baitender.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico