(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cartucho TW (tipo E para agujeros ciegos)

Cartucho TW (tipo E para agujeros ciegos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Punta en forma de diamante de 80 °; Se pueden usar 2 esquinas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TW2533E

Número de Parte
TW2533E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Diámetro mínimo de procesamiento 25 Utilizar Diámetro interno
Presencia de agujeros de aceite NA Tipo Para agujero ciego tipo E Rango de diámetro mecanizado(mm) 25~33
Consejo compatible CC06 Especificaciones 80 ° punta en forma de diamante; Se pueden usar 2 esquinas Juego de tornillos de abrazadera de punta compatible S2.5S-T7
Modelo de cabeza compatible TWN 25- 40CKB2 Cantidad de juegos incluidos 2 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TW2533E de la serie Cartucho TW (tipo E para agujeros ciegos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico