(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezal de mandrinado de broca redonda EWB (acabado de alta velocidad / mecanismo de ajuste de equilibrio manual incorporado)

Cabezal de mandrinado de broca redonda EWB (acabado de alta velocidad / mecanismo de ajuste de equilibrio manual incorporado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El peso interno se puede ajustar manualmente girando el anillo de equilibrio.
· Mecanismo de ajuste de equilibrio manual. Mecanismo de ajuste de diámetro de precisión de escala de 5 μm/ø (solo EWB2-50).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EWB2-32CK5
EWB2-50CK6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del enlace L
(mm)
Diámetro de mecanizado øD
(mm)
Vástago compatible CK NO. Masa
(g)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
S
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50491~32CK565050123.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

63.5621 a 50CK6132063.5164.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Diámetro mínimo de procesamiento 1 Utilizar Diámetro interno
Presencia de agujeros de aceite Disponible Características Mecanismo de ajuste manual del equilibrio. Especificaciones Mecanismo de ajuste de diámetro de precisión con 1 escala de 5 μm/ø. El peso interno se puede ajustar manualmente girando el anillo de equilibrio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico