(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

C-Cutter Mini, tipo de chaflán frontal / posterior de flauta múltiple (Números de pieza)

C-Cutter Mini, tipo de chaflán frontal / posterior de flauta múltiple
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cortador de chaflán de alto rendimiento tipo chaflán frontal y trasero de múltiples flautas que logra velocidades de avance ultra altas y un tamaño compacto.
· El mecanizado de alimentación ultra alta logra reducciones dramáticas en el tiempo de achaflanado.
· Admite una amplia gama de mecanizado, como biselado frontal, biselado posterior y fresado frontal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST32-C3242-45B-100

 
Número de Parte
ST32-C3242-45B-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Longitud de protuberancia L1
(mm)
Numero de flautas Tipo o modelo de punta Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Características Fresado de cara
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42.73230.62111004CM10…32420.412.4Un cortador de chaflán de alta eficiencia con una alimentación de ultra alta velocidad para la miniaturización. Con el procesamiento de alimentación a velocidad ultra alta, se puede realizar una amplia gama de tratamientos de achaflanado en un corto período de tiempo. Compatible con biselado de superficie, biselado de superficie inversa, fresado de superficie frontal y varios otros tratamientos.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 45° Hoja periférica S / N NA
Tipo de detalles Multi-filo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST32-C3242-45B-100 de la serie C-Cutter Mini, tipo de chaflán frontal / posterior de flauta múltiple.

Products like this...

Número de Parte
ST12-C1012-45B-35
ST12-C1116-45B-25
ST12-C1116-45B-40
ST16-C1520-45B-50
ST20-C1924-45B-60
ST32-C3242-45B-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Longitud de protuberancia L1
(mm)
Numero de flautas Tipo o modelo de punta Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Características Fresado de cara
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7129108353CM04…101213.7Un cortador de chaflán de alta eficiencia con una alimentación de ultra alta velocidad para la miniaturización. Con el procesamiento de alimentación a velocidad ultra alta, se puede realizar una amplia gama de tratamientos de achaflanado en un corto período de tiempo. Compatible con tratamientos de achaflanado superficial y achaflanado inverso.-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.1129.698254CM05…11160.46.5Un cortador de chaflán de alta eficiencia con una alimentación de ultra alta velocidad para la miniaturización. Con el procesamiento de alimentación a velocidad ultra alta, se puede realizar una amplia gama de tratamientos de achaflanado en un corto período de tiempo. Compatible con tratamientos de achaflanado superficial y achaflanado inverso.-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17.1129.6113404CM05…11160.46.5Un cortador de chaflán de alta eficiencia con una alimentación de ultra alta velocidad para la miniaturización. Con el procesamiento de alimentación a velocidad ultra alta, se puede realizar una amplia gama de tratamientos de achaflanado en un corto período de tiempo. Compatible con tratamientos de achaflanado superficial y achaflanado inverso.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.71613.2123504CM05…15200.66.3Un cortador de chaflán de alta eficiencia con una alimentación de ultra alta velocidad para la miniaturización. Con el procesamiento de alimentación a velocidad ultra alta, se puede realizar una amplia gama de tratamientos de achaflanado en un corto período de tiempo. Compatible con tratamientos de achaflanado superficial y achaflanado inverso.-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.72017.2143604CM05…19240.66.3Un cortador de chaflán de alta eficiencia con una alimentación de ultra alta velocidad para la miniaturización. Con el procesamiento de alimentación a velocidad ultra alta, se puede realizar una amplia gama de tratamientos de achaflanado en un corto período de tiempo. Compatible con tratamientos de achaflanado superficial y achaflanado inverso.-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42.73230.6175654CM10…32420.412.4Un cortador de chaflán de alta eficiencia con una alimentación de ultra alta velocidad para la miniaturización. Con el procesamiento de alimentación a velocidad ultra alta, se puede realizar una amplia gama de tratamientos de achaflanado en un corto período de tiempo. Compatible con biselado de superficie, biselado de superficie inversa, fresado de superficie frontal y varios otros tratamientos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico