(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo plano de piedra de aceite (Números de pieza)

Tipo plano de piedra de aceite
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de aceite
· El tamaño de grano (#): 300
· Forma: tipo plano
· Cantidad/paquete (Libro): 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSA75-25-9
OSA100-25-13
OSA115-38-16
OSA150-50-25
OSA200-50-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75259
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1002513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1153816
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1505025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2005025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de aceite El tamaño de grano(#) 300 A Tipo plano
Cantidad / paquete(Libro) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico