(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de chaflán, "Nice Men G" (recubierto de titanio)【1-3 piezas por paquete】

Cortador de chaflán, "Nice Men G" (recubierto de titanio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Vida extendida con excelente resistencia térmica y a la abrasión gracias al recubrimiento de titanio.
· Acabado superficial más fino sin marcas de vibración.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: aluminio, acero inoxidable, hierro, resina, cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NMG-16
NMG-25
NMG-35
NMG-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Longitud total
(mm)
Diámetro efectivo de la cuchilla
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
diámetro del vástago d
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Trusco Code Masa Cantidad de juegos incluidos
(Libro)
Establecer el diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Objeto unico4215361138-430915 g--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Objeto unico6524681138-431755 g--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico683410101138-4325110 g--

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Conjunto de 3-----138-4333180 g/set315、24、34

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Ángulo de punta de corte (°) 90 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Material Acero de alta velocidad (HSS)
Características Vida extendida, excelente resistencia térmica y a la abrasión por recubrimiento de titanio. El mejor acabado superficial sin ninguna marca de vibración. Tratamiento de superficies Recubrimiento de titanio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico