(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa de señalización de precisión SP150

Placa de señalización de precisión SP150
  • Descuento por volumen

· A (mm): 150
· Dimensión B (mm): 150
· Masa: 7.6
· Ángulo máximo: 45°
· Paralelismo: 100 mm, dentro de 0,002 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP150

 
Número de Parte
SP150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 150 B(mm) 150 C(mm) 63
D(mm) 100 E(mm) 25 F (toque) M6
Masa (kg) 7.6 Ángulo máximo 45° Paralelismo 100 mm, dentro de 0.002 mm
Perpendicularidad 100 mm, dentro de 0.005 mm Material / dureza Material SKS o equivalente / HRC60 ° Error angular 15 segundos máximo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP150 de la serie Placa de señalización de precisión SP150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico