(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Un cinturón de resina【50 piezas por paquete】

Un cinturón de resina
  • Descuento por volumen

· Ancho (mm): 10
· Longitud (mm): 330
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
· Incluye articulación: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ERHE10-330-40
ERHE10-330-60
ERHE10-330-80
ERHE10-330-100
ERHE10-330-120
ERHE10-330-180
ERHE10-330-240
ERHE10-330-320
ERHE10-330-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Herramientas utilizables Tamaño de partícula
(#)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Herramientas manuales eléctricas y neumáticas (como Belton)40

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)60

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)80

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)120

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)180

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)240

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)320

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.)400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 10 Longitud(mm) 330 Material de base Paño
Abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Con / sin articulación Disponible Tipo de articulación Junta a tope
Aplicación Operación de lijado para (1) acero al carbono, (2) acero inoxidable, (3) aluminio, (4) aleación de acero, (5) otros metales no ferrosos y (6) vidrio Cantidad de embalaje(Libro) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico