(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, broca enteriza estándar, ADS

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, broca enteriza estándar, ADS
  • Descuento por volumen

Una broca de uso general de alta calidad que puede soportar una amplia gama de materiales, desde acero/no ferroso hasta resina. Tipo versátil que permite lograr un alto rendimiento no solo en el corte a alta velocidad sino también en el corte a baja velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADS-0030
ADS-0031
ADS-0032
ADS-0033
ADS-0034
ADS-0035
ADS-0036
ADS-0037
ADS-0038
ADS-0039
ADS-0040
ADS-0041
ADS-0042
ADS-0043
ADS-0044
ADS-0045
ADS-0046
ADS-0047
ADS-0048
ADS-0049
ADS-0050
ADS-0051
ADS-0052
ADS-0053
ADS-0054
ADS-0055
ADS-0056
ADS-0057
ADS-0058
ADS-0059
ADS-0060
ADS-0061
ADS-0062
ADS-0063
ADS-0064
ADS-0065
ADS-0066
ADS-0067
ADS-0068
ADS-0069
ADS-0070
ADS-0071
ADS-0072
ADS-0073
ADS-0074
ADS-0075
ADS-0076
ADS-0077
ADS-0078
ADS-0079
ADS-0080
ADS-0081
ADS-0082
ADS-0083
ADS-0084
ADS-0085
ADS-0086
ADS-0087
ADS-0088
ADS-0089
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
vástago d
(mm)
ángulo de la punta
(°)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.34300.3118+0~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.314300.31118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.324300.32118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.334300.33118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.344300.34118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.354300.35118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.364300.36118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.374300.37118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.384300.38118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.394300.39118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.45300.4118+0~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.415300.41118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.425300.42118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.435300.43118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.445300.44118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.455300.45118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.465300.46118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.475300.47118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.485300.48118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.495300.49118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.56300.5118+0~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.516300.51118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.526300.52118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.536300.53118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.546300.54118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.556300.55118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.566300.56118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.576300.57118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.586300.58118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.596300.59118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.66300.6118+0~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.616300.61118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.626300.62118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.636300.63118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.646300.64118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.656300.65118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.666300.66118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.676300.67118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.686300.68118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.696300.69118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.712400.7118+0~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7112400.71118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7212400.72118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7312400.73118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7412400.74118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7512400.75118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7612400.76118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.7712400.77118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7812400.78118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7912400.79118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.812400.8118+0~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8112400.81118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8212400.82118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8312400.83118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8412400.84118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8512400.85118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8612400.86118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8712400.87118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.8812400.88118+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.8912400.89118+0~-0.005

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
Torsión(°) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico