(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: microbroca de alta especificación, ADR-SP

Brocas sólidas de carburo: microbroca de alta especificación, ADR-SP
  • Descuento por volumen

El tamaño intermedio del diámetro de broca de 0,01 mm de tamaño de incremento está estandarizado. Taladro de alta especificación y alta precisión, manteniendo la precisión de desviación y la diferencia de altura del labio que afectan la precisión del agujero dentro de 2 micras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADR-SP-00035
ADR-SP-00045
ADR-SP-00055
ADR-SP-00065
ADR-SP-00075
ADR-SP-00085
ADR-SP-00095
ADR-SP-00105
ADR-SP-00115
ADR-SP-00125
ADR-SP-00135
ADR-SP-00145
ADR-SP-00155
ADR-SP-00165
ADR-SP-00175
ADR-SP-00185
ADR-SP-00195
ADR-SP-00205
ADR-SP-00215
ADR-SP-00225
ADR-SP-00235
ADR-SP-00245
ADR-SP-00255
ADR-SP-00265
ADR-SP-00275
ADR-SP-00285
ADR-SP-00295
ADR-SP-00305
ADR-SP-00315
ADR-SP-00325
ADR-SP-00335
ADR-SP-00345
ADR-SP-00355
ADR-SP-00365
ADR-SP-00375
ADR-SP-00385
ADR-SP-00395
ADR-SP-00405
ADR-SP-00415
ADR-SP-00425
ADR-SP-00435
ADR-SP-00445
ADR-SP-00455
ADR-SP-00465
ADR-SP-00475
ADR-SP-00485
ADR-SP-00495
ADR-SP-00505
ADR-SP-00515
ADR-SP-00525
ADR-SP-00535
ADR-SP-00545
ADR-SP-00555
ADR-SP-00565
ADR-SP-00575
ADR-SP-00585
ADR-SP-00595
ADR-SP-00605
ADR-SP-00615
ADR-SP-00625
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0350.438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0450.538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0550.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0650.738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0850.938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0951.238
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.1051.238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1151.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1251.438
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.1351.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1451.838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1551.838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1651.838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1752.138
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.1852.138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1952.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2052.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2152.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2252.638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.2352.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.245338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.255338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.265338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2753.338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.2853.338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.295538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.305538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.315538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.325538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.335538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.345538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.355538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.365538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.375538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.385538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.395638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.405638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.415638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.425638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.435638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.445638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.455638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.465638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.475638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.485638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.495638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.505638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.525638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.535638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.545638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.555638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.565638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.575638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.585638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.595738
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.605738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.615738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.625738
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
vástago d(mm) 3 ángulo de la punta(°) 120 Torsión(°) 30
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.003 Precisión de agotamiento(mm) Dentro de 0.002 Diferencia de altura del labio(mm) 0.002 o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico