(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Trinquete Cyclops 1/4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
003550
003600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) Longitud total (talla L)
(mm)
Ángulo de inserción
(Pulgada)
Código JAN Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8199Cóncavo / convexo: 3/8389-1615310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/2277Cóncavo / convexo: 1/2389-1623640

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90
Ángulo de alimentación(°) 5 Características Debido a la función de giro libre de la sección del eje, la herramienta se puede girar suavemente. El ángulo de la cabeza también es ajustable. Debido a los muchos engranajes, es posible realizar ajustes precisos con movimientos minuciosos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico