(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta tórica de impacto【10 piezas por paquete】

Junta tórica de impacto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Parte consumible de la toma de impacto.
[Aplicaciones]
· Para la fijación de la llave de impacto y su zócalo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TO4019
TO5036
TP3525
TP4035
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Tipo de detalles Espesor
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Diámetro
(mm)
Modelo compatible Trusco Code Masa
(g / bolsa)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Junta tórica419-T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD43421-727615

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Junta tórica536-T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S421-729234

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25Pin--3.5T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S421-735714

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

35Pin--4.0T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S421-736532

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Otros Utilizar Para el impacto El número de cada bolsa(pieza) 10
Características Parte consumible de la toma de impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico