(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Opciones de llave de tubo: barra de extensión, acero al cromo-vanadio, TSEB

Opciones de llave de tubo: barra de extensión, acero al cromo-vanadio, TSEB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para extender el zócalo para usar en partes profundas y estrechas.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSEB2-150

Número de Parte
TSEB2-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 6.35 Longitud total (talla L)(mm) 150
Ángulo de inserción Concavidad(mm) 6.35 Ángulo de inserción de convexidad(mm) 6.35 Trusco Code 416-2161
Características Se utiliza para extender el zócalo para el uso en partes estrechas y profundas. El material es acero al cromo vanadio. Masa(g) 62

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSEB2-150 de la serie Opciones de llave de tubo: barra de extensión, acero al cromo-vanadio, TSEB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico