(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - juego de llaves, 12 caras, niqueladas, TSW4-S

Llaves de vaso - juego de llaves, 12 caras, niqueladas, TSW4-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente. (El botón del mango del trinquete y el procesamiento de la superficie de cada bola son cromados hexavalentes)
· Conjunto ideal para mantenimiento de vehículos y maquinaria comercial.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSW4-11S
TSW4-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Mango Establecer contenido
(Punto)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301-9802Mango de trinquete (TRH4-B)111330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301-9811Manija de trinquete (TRH4-B), barra de extensión (TEB4-125)121420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Contenido del zócalo(mm) 12 Sq .: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico