(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - vaso de 12 caras, acero al cromo-vanadio, T4-W (Números de pieza)

Llaves de vaso - vaso de 12 caras, acero al cromo-vanadio, T4-W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo estándar.
· Con un tratamiento sin cromado, es ecológico.
· El diseño de doble hexágono permite un trabajo fácil.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T4-13W
T4-24W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13301-337550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24301-3464102

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Longitud total (talla L)(mm) 38 Características Es el tipo estándar que el tratamiento sin cromado lo hace más amigable con el medio ambiente. Su diseño de 12 ángulos permite un trabajo fácil. El material está hecho de acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico