(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 12,7 mm, tipo largo) (Números de pieza)

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 12,7 mm, tipo largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 408HTL
  • H405ML
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para un ángulo de inserción de 12.7 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

H405ML

Número de Parte
H405ML
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 5 / 6 / 8 Trusco Code 411-4094
Establecer contenido 405HTL、406HTL、408HTL、410HTL Características Es para un ángulo de inserción de 12.7 mm. Accesorio Titular del zócalo
Masa(g) 456/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H405ML de la serie Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 12,7 mm, tipo largo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico