(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dado de impacto (tipo hexagonal / ángulo de inserción 12.7 mm)

Dado de impacto (tipo hexagonal / ángulo de inserción 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El accionamiento plano de contacto con la superficie se adopta para garantizar la transmisión de un par elevado sin dañar las esquinas del accionamiento cuadrado del lado de inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (hex.).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

14400M-41

Número de Parte
14400M-41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 41 Longitud total (talla L)(mm) 55
Trusco Code 329-9431 Características El accionamiento plano de contacto con la superficie se adopta para garantizar que se propague un par elevado sin dañar las esquinas de la porción de accionamiento cuadrado en la inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (hex.). Accesorio Anillo C
Masa(g) 411

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 14400M-41 de la serie Dado de impacto (tipo hexagonal / ángulo de inserción 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico