(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego completo de llaves de vaso Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Juego completo de llaves de vaso Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego completo de llaves de vaso Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3285Z

 
Número de Parte
3285Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Manejar contenidos Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (3 piezas), junta universal, hiladora rápida
Establecer contenido (elementos) 26 Trusco Code 387-9216 Características Llave de tubo mecánico estándar de próxima generación que satisface la demanda de alto rendimiento desde cero. Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. Nueva forma de bola hoyuelo. (Patente pendiente)
Contenido profundo del zócalo (mm) 8、10、12、14 Contenido del enchufe de la bujía (mm) 14、16、20.8 Masa(g / set) 2100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3285Z de la serie Juego completo de llaves de vaso Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico