(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de caja tipo L

Llave de caja tipo L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Ancho plano (dimensión S): 10,12,13,14,17,19,21,22,30,32,36,Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬),Tiempo/simetría de arranque y apagado: 200 ns o menos/ - ¦5% (cuando 1 kHz, a máxima salida)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de caja tipo L, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LB0010
LB0027
LB0036
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180396-107990
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27275396-1176610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36330396-12061360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características Su material es S45C y su procesamiento de superficie es niquelado de cromo. Su forma es adecuada para generar gran fuerza.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico