(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso híbridas (ángulo de inserción 12.7 mm)

Juego de llaves de vaso híbridas (ángulo de inserción 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Juego de llaves de vaso compatibles con pernos hexagonales de tamaño métrico, pernos hexagonales de tamaño en pulgadas, tornillos hexalobulares tipo E y pernos cuadrados.
[Aplicaciones]
· Ideal para maquinaria de construcción, automóviles y mantenimiento de equipos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS4100

 
Número de Parte
VFS4100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Mango Mango de trinquete: 251 mm, barra de extensión: 150 mm, mango deslizante en forma de T: 250 mm Establecer contenido (elementos) 13
Trusco Code 421-3378 Características Juego de llaves de vaso compatibles con tornillos hexagonales de tamaño métrico, tornillos hexagonales de tamaño en pulgadas, tornillos hexalobulares de tipo E y tornillos cuadrados. Material Acero al cromo vanadio (Cr-V)
Masa(g / set) 2300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS4100 de la serie Juego de llaves de vaso híbridas (ángulo de inserción 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico