(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves de vaso hexagonales (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Juego de llaves de vaso hexagonales (ángulo de inserción de 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un zócalo hexagonal estándar.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.
[Aplicaciones]
· Trabajos de apriete y aflojamiento para pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VX4000

 
Número de Parte
VX4000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 12 / 14 / 17 / 4 / 5 / 6 / 8 Contenido del zócalo(mm) Hexagonal: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Driver Hex: -6, + Número 2
Mango Manija de trinquete (LVR4250), barra de extensión (VE0415) Establecer contenido (elementos) 12 Trusco Code 376-7582
Características Es un zócalo hexagonal estándar. El material es acero al cromo vanadio. Masa(g / set) 2400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VX4000 de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales (ángulo de inserción de 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico