(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una toma para uso de impacto destinada a mejorar el aspecto exterior y la protección contra la oxidación
[Caracteristicas]
· Diseño extremadamente resistente al impacto.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
· Toma tipo estándar con un ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Para el mantenimiento y montaje de maquinaria, y trabajos de mantenimiento en automóviles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3NV-06 |
3NV-07 |
3NV-08 |
3NV-09 |
3NV-10 |
3NV-11 |
3NV-12 |
3NV-13 |
3NV-14 |
3NV-15 |
3NV-16 |
3NV-17 |
3NV-18 |
3NV-19 |
3NV-21 |
3NV-22 |
3NV-23 |
3NV-24 |
Cargando…
Artículo único / conjunto | Enchufe de un solo artículo | Utilizar | Para el impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | 6 pies cuadrados | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/8 | Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) | 19 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente