(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves hexagonales (arcoiris)

Juego de llaves hexagonales (arcoiris)
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de barra hexagonales con una precisión dimensional incomparable.
[Caracteristicas]
· Las llaves de arco iris L tipo PB SWISS TOOLS presentan una variedad de colores atractivos para una experiencia de usuario más agradable.
· Se utilizan diferentes colores para diferentes tamaños, lo que facilita y agiliza la elección de la herramienta adecuada para el trabajo.
· Soporte incluido.
· Paquete incluido con CN.
· La parte del mango es grande, facilita la aplicación de fuerza y es menos agotador de usar que los productos de otros fabricantes.
[Aplicaciones]
· Ideal para mantener el sitio de trabajo ordenado, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
210H-10RB
210H-RBCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 210-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB・8RB・10RB Accesorio Titular incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico