(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.
· Los tamaños de 1.5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
212Z-1/4 |
212Z-1/8 |
212Z-1/16 |
212Z-1/20 |
212Z-3/16 |
212Z-3/32 |
212Z-5/16 |
212Z-5/32 |
212Z-5/64 |
212Z-7/32 |
212Z-7/64 |
212Z-9/64 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Bolígrafo | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Nota | * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. | Características | La longitud del mango de esta llave Allen cumple con el estándar suizo VSM, por lo que es más fácil de usar que las normales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente