(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves hexagonales largas con bola (pulgadas)

Juego de llaves hexagonales largas con bola (pulgadas)
  • Descuento por volumen

Las llaves Allen de tamaños de 1,5 mm o más están chapadas en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
· Llaves de barra hexagonales: están disponibles las especificaciones cromadas y los tipos de recubrimiento en polvo.
· Seleccione con o sin bolígrafo para productos largos y cortos por igual.
[Aplicaciones]
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212ZLH
212ZLH-12
212ZLHCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Paquete Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32NA212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64NA212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32Disponible212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto
Nota * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. Características Tiene una precisión de dimensión final extremadamente alta de 1/100 mm. La longitud del mango se ajusta al VSM estándar suizo y, por lo tanto, es más fácil de usar que las llaves hexagonales habituales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °) Accesorio Titular incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico