(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabeza aburrida BSB CoroBore

Cabeza aburrida BSB CoroBore
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cabezal de mandrinado de mecanizado en bruto utilizado con una broca cuadrada montada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST16-BSB50-50
ST20-BSB62-50
ST25-BSB72-50
ST32-BSB90-50
ST42-BSB105-50
ST42-BSB130-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Diámetro del enlace L1
(mm)
d (Min)
(mm)
d (máx.)
(mm)
C W
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50165550904013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

622055621155016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

722565721356019
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

903270901507519
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10542801051909025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130428013026011025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Diámetro interno Tipo de detalles BSB (Modelo tipo B de escuadra cuadrada) L(mm) 50
Aplicación Un cabezal de mandrinado de mecanizado en bruto utilizado con una broca cuadrada montada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico