(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornillador TORX®HF

Destornillador TORX®HF
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Torx
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador TORX®HF, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

028050

 
Número de Parte
028050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 80 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 161
Punta de cuchilla T10 Trusco Code 411-7328 Características El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo.
Masa(g) 33,2 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 028050 de la serie Destornillador TORX®HF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico