(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

"Destornillador de punta de revista larga" (magnético) (Números de pieza)

"Destornillador de punta de revista larga" (magnético)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite 8 tamaños con una sola unidad.
· La cabeza del cuerpo principal tiene una especificación de tapa magnética de tipo abierto y se puede usar para almacenar 7 bits.
· El imán evita las fluctuaciones internas, lo que permite un trabajo suave y mitiga las molestias.
· Tiene un mango ergonómico certificado por GS que es suave con las manos y evita la fatiga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMDL

Número de Parte
TMDL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 / Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4.5 / 5.5 / 6.5
Longitud del eje L (mm) 128 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán Disponible Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 235 Establecer contenido Punta de la hoja: Punta plana: (-) 4.5, (-) 5.5, (-) 6.5, Punta Phillips: (+) Número 0, (+) Número 1, (+) Número 2, Conjunto hexalobular: T-20, T -25
Masa(g) 190 Trusco Code 300-6981 Características Soporta 8 tamaños. La cabeza del cuerpo principal es de especificación de tapa magnética de tipo abierto y se puede utilizar para almacenar 7 bits. El imán está equilibrado, por lo que no hace el trabajo incómodo. El diseño suave y resistente a la fatiga con asas ergonómicas tiene certificación GS.
Especificaciones Cuerpo completo endurecido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico