(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Mini trinquete de marcha atrás

Mini trinquete de marcha atrás
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: combinación, más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto, artículo único
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mini trinquete de marcha atrás, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRG-14
MRG-1431S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Clasificación de producto / conjunto único (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Tipo de detalles Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Número de engranajes
(Roscado)
Ángulo de inserción
(mm)
Longitud total
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido (elementos) Trusco Code Características Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)Número 2-Objeto unico---526.35 hexágono90--396-1800La mejor cabeza compacta de su clase. 52 dientes de engranaje para una rotación rápida y una eficiencia de trabajo mejorada. Altura total de 16,5 mm cuando se instala la broca corta (provista como accesorio).29 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CombinaciónNumero 1 / Número 2 / Numero 34 ~ 7Establecer producto3 ~ 6Juego98X65X32---Mini trinquete de marcha atrás (número de dientes: 52) 90 mm, soporte de broca magnética 68 mm, adaptador de zócalo 6.35 mm, broca de destornillador (longitud total: 25 mm) + No 1, 2, 3, U4, 5.5, 6.5, hex. 3 , 4, 5, 6, especial (sin orificio) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, especial (con orificio) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, broca corta (longitud total : 16 mm) + Número 2, - U5.5, Estuche de plástico especial31320-7412-300 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Imán NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico