(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MINISTA 60

MINISTA 60
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): N.° 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre MINISTA 60, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

306D

Número de Parte
306D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Tipo de agarre Resina Longitud total(mm) 72 Trusco Code 344-7677
Características Conveniente para espacios confinados. Los 60 engranajes ofrecen una excelente eficiencia en el trabajo. Utiliza un mango con resina elastomérica reforzada. Especificaciones Mecanismo de trinquete Bit repuesto (+) Número 2, (-) 6 Longitud total 30 mm Masa(g) 90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 306D de la serie MINISTA 60.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico