(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: juego de 7 piezas, tipo combinado, TTCS-7S

Llaves: juego de 7 piezas, tipo combinado, TTCS-7S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente.
· Un tipo de espejo con buena propiedad táctil y hermosa superficie de metal.
· La banda de serpiente permite que las llaves requeridas se recuperen una por una del soporte.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTCS-7S

Número de Parte
TTCS-7S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Tipo de detalles Conjunto (con banda de serpiente de resina) Establecer contenido(mm) 8、10、12、13、14、17、19 Establecer contenido(Punto) 7
Trusco Code 301-4100 Masa 570 g/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTCS-7S de la serie Llaves: juego de 7 piezas, tipo combinado, TTCS-7S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico