(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

llave de engranajes (tipo de combinación)

llave de engranajes (tipo de combinación)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· Como es recto, es ideal para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· Con un tratamiento sin cromado, es ecológico.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.
· Utiliza engranajes de 72 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °.
· Un tipo de espejo con buena propiedad táctil y hermosa superficie de metal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGRN-10
TGRN-14
TGRN-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160107.75.4329-386648 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193149.46.9329-3891113 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2501911.59329-3912210 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico