(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - tipo carraca de caja con cuña, TRW

Llaves - tipo carraca de caja con cuña, TRW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un tipo de garra de conmutación directa / inversa.
· Con orificios de montaje de cuerda de seguridad.
· Con una espiga conveniente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRW-1013
TRW-1214
TRW-1317
TRW-1719
TRW-1721
TRW-1921
TRW-1922
TRW-1924
TRW-2126
TRW-2224
TRW-2227
TRW-2326
TRW-2427
TRW-2430
TRW-2632
TRW-2730
TRW-3032
TRW-3236
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22510×1340389-4894176 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22512×1440389-4916172 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26713×1745389-4924270 g
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

309.517×1950389-4941430 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

309.517×2150389-4959424 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

309.519×2150389-4975418 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

309.519×2250389-4983432 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36519×2456389-4991744 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36521×2656389-5009722 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36522×2456389-5017742 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

36522×2756389-5025750 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36523×2656389-5033744 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36524×2756389-5041728 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40024 x 3063.0389-50501212 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40026×3263.0389-50681214 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40027×3063.0389-50761212 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40030×3263.0389-50921178 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44532×3666.5389-51061482 g
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Material Acero al cromo vanadio (Cr-V) cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico