(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de tambor

Llave de tambor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible con tapas para varios tipos de tambores que se pueden encontrar tanto en Japón como en el extranjero. También se puede usar para un tapón de ventilación.
· Se le da a la superficie un recubrimiento al horno.
· El material es hierro fundido dúctil.
[Aplicaciones]
· Para abrir / cerrar las tapas de las latas del tambor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AB5100

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoHerramienta dedicadaMecanismo de trinqueteNA
Giratorio (flex)NALongitud total(mm)420
Clasificación de producto / conjunto únicoObjeto unicoTrusco Code342-8745
Masa(g)1100 - -
Número de Parte
AB5100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Herramienta dedicada Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Longitud total(mm) 420 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Trusco Code 342-8745
Masa(g) 1100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AB5100 de la serie Llave de tambor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico