(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de trinquete de placa

Llave de trinquete de placa
  • Descuento por volumen

Llave de trinquete fina original, llave de trinquete de placa.
[Características]
· Se utiliza plástico reforzado para el cuerpo buscando la reducción de peso y un fácil agarre.
· La placa del cuerpo principal está fabricada en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad.
· Trinquete accionado a 20° con 18 números de dientes.
· Hay fuerza que se puede apretar por completo.
[Solicitud]
· Ideal para quitar pernos y tuercas en todas las industrias, como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.
· Ampliamente utilizable como componentes electrónicos y herramientas de mantenimiento de vehículos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PR-22X24N

Número de Parte
PR-22X24N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de trinquete de placa Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 240 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Pequeño: 40 / grande: 42 Par de garantía(N▪m) Pequeño: 353, grande: 402 Peso(g) 295
Material SUS420J2/Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características Hecho más ligero para un fácil agarre, ya que se utiliza plástico reforzado en el cuerpo. El cuerpo principal está hecho de acero inoxidable y, por lo tanto, es muy resistente y duradero. Hay 18 engranajes accionados por un trinquete de 20 grados. La parte de trinquete es fuerte y, por lo tanto, se puede apretar por completo.
Dimensiones de montaje(mm) 292×63

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PR-22X24N de la serie Llave de trinquete de placa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico