(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: tipo acodado de dos puntas, 45 grados, OF

Llaves: tipo acodado de dos puntas, 45 grados, OF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La llave de caja en ambos extremos es adecuada para el trabajo de apriete final.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OF1012
OF1922
OF2123
OF2427
OF3032
OF3235
OF3236
OF3641
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19010×12376-617960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31419×22376-6268310
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

33321×23376-6284360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36624×27376-6322450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42830×32376-6357870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42832 x 35376-6365870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42832×36376-6373870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45536×41376-63901120
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico