(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lima de diamante

Lima de diamante
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Lima metálica: alta precisión dimensional, con flexión moderada.
· Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado.
· Recubrimiento: como es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento.
[Aplicaciones]
· Ideal para lijar y pulir materiales duros.
· Para ranurar costillas de moldes de plástico.
· Para agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / pulido de núcleo / pulido de acabado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDH42K91
TDH42126
TDH4254
TDH4291
TDH62491
TDH82454
TDH82491
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa Dimensión T
(mm)
Dimensión t1
(mm)
Dimensiones N
(mm)
Dimensiones N1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170302-22779 g0.652.252.254
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120302-23079 g0.72.33.34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

325302-22859 g0.552.153.154
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170302-22939 g0.652.253.254
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170302-231518 g0.652.256.256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325302-232320 g0.552.158.458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170302-233120 g0.652.758.258

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante tipo de producto Tipo de cono Longitud total(mm) 170
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tipo de detalles Lima de diamante Longitud de la hoja(mm) 50
Características Emery Base Metal: es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza metal de la compañía suiza, Barrobes. File Metal: Alta precisión de dimensiones, con flexión moderada. Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado. Recubrimiento: dado que es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento. Aplicación Ideal para lijar / pulir objetos duros. Ranurado de costillas de moldes de plástico. Agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / rectificado de núcleos / pulido de acabado, etc. Material Cromo-Molibdeno Acero (Aproximadamente HRC45) Diamante Abrasivo Grano Níquel (Electrodeposición Bond) Cromo (Recubrimiento)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico