(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escofina de hierro de diamante

Escofina de hierro de diamante
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza una base de metal de la empresa suiza Vallorbe.
· Lima de metal: la precisión dimensional para la forma de cada pieza es extremadamente alta, con una calidad de punta y punta particularmente excelente. Si bien es flexible hasta cierto punto, es rígido y difícil de doblar.
· Diamante: Excelente resistencia a la abrasión, ya que utiliza diamantes duros de alta pureza. Además, la forma del diamante se llama "bloque", que exhibe un excelente poder de molienda ya que el polvo tiene bordes.
· Recubrimiento: dos recubrimientos de diamante alargan la vida útil.
[Aplicaciones]
· Ideal para lijar y pulir materiales duros.
· Ideal para moldes de metal y moldes de precisión.
· Para agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / pulido de núcleo / pulido de acabado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRF15
TRF16
TRF18
TRF20
TRF22
TRF24
TRF26
TRF27
TRF28
TRF29
TRF15170
TRF16170
TRF18170
TRF20170
TRF22170
TRF24170
TRF26170
TRF27170
TRF28170
TRF29170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Longitud de la hoja
(mm)
Dimensiones de la sección transversal Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120253.8 (Elíptico)302-21707 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120253.7 (Elíptico)302-21888 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120253.1 (Tipo rectangular)302-21969 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120252.6 (cuadrado)302-22008 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120252.9 (triangular)302-22188 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120252.7 (círculo)302-22268 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120253.2 (círculo)302-223410 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120253.7 (Tipo rectangular)302-22428 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120254.2 (Cuadrado)302-22519 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120405.4 (cuadrado)302-226910 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170253.8 (Elíptico)328-93897 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170253.7 (Elíptico)328-93978 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170253.1 (Tipo rectangular)328-94019 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170252.6 (cuadrado)328-94198 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170252.9 (triangular)328-94278 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170252.7 (círculo)328-94358 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170253.2 (círculo)328-944310 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170253.7 (Tipo rectangular)328-94518 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170254.2 (Cuadrado)328-94609 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170405.4 (cuadrado)328-947810 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de soldador tipo de producto Tipo de soldadura Longitud total(mm) 155
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tipo de detalles Escofina de hierro de diamante Características Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza metal de la empresa suiza Barrobes. Lima de metal: la precisión de las dimensiones para la forma de 1: 1 es extremadamente alta, y la calidad del borde y la punta en particular se destacan. Si bien hay una flexión moderada, es resistente a las curvas debido a que está hecho de acero. Diamante: Excelente resistencia a las abrasiones debido al uso de un diamante con alta pureza y dureza. Además, la forma del diamante se llama bloque, y existe un poder de molienda que proviene del polvo que tiene un borde. Recubrimiento: las dos capas de recubrimiento de diamante alargan la vida útil.
Aplicación Ideal para lijar / pulir objetos duros. Ideal para moldes de metal y moldes de precisión. Agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / rectificado de núcleos / pulido de acabado, etc. Material Acero para herramientas (HRC 45 grados) Diamante abrasivo Níquel (pegamento electrodepositado) Cromo (revestimiento)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico